Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0131.2000811 |
K0131.2000812 |
K0131.2000813 |
K0131.3000811 |
K0131.3000812 |
K0131.3000813 |
K0131.4000811 |
K0131.4000812 |
K0131.4000813 |
K0131.5000811 |
K0131.5000812 |
K0131.5000813 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Ausführung | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 230 | ||
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 230 | ||
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 230 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 330 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 330 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 330 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 430 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 430 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 430 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 530 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 530 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 530 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig |
B(mm) | 72.5 | D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 72.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Ausführung
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften