Rohrgriffe / K0223 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / K0223 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 - 500 mm / [Farbe] natur, schwarz



Die Rohrgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen A und rund wählen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 150 bis 500 mm gewählt werden. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Natur und Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0223.150202
K0223.150203
K0223.200202
K0223.200203
K0223.300202
K0223.300203
K0223.400202
K0223.400203
K0223.500202
K0223.500203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

18.35 €

1 4 Arbeitstage 150Kunststoffüberzug geriffeltschwarz184

15.43 €

1 4 Arbeitstage 150eloxiertnatur184

19.63 €

1 4 Arbeitstage 200Kunststoffüberzug geriffeltschwarz234

16.51 €

1 4 Arbeitstage 200eloxiertnatur234

22.31 €

1 4 Arbeitstage 300Kunststoffüberzug geriffeltschwarz334

18.73 €

1 4 Arbeitstage 300eloxiertnatur334

24.84 €

1 4 Arbeitstage 400Kunststoffüberzug geriffeltschwarz434

20.91 €

1 4 Arbeitstage 400eloxiertnatur434

27.57 €

1 4 Arbeitstage 500Kunststoffüberzug geriffeltschwarz534

23.14 €

1 4 Arbeitstage 500eloxiertnatur534

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Polyamid
Form A Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 32 D=Befestigungsbohrung M5x20 H(mm) 55.5

Technischer Support