Rohrgriffe / K0131 / Aluminium / Form B / Innengewinde

Rohrgriffe / K0131 / Aluminium / Form B / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 500 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert, titanfarben pulverbeschichtet



Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. B und eckig stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 500 mm. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in natur eloxiert, schwarz eloxiert und titanfarben pulverbeschichtet verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0131.2000821
K0131.2000822
K0131.2000823
K0131.3000821
K0131.3000822
K0131.3000823
K0131.4000821
K0131.4000822
K0131.4000823
K0131.5000821
K0131.5000822
K0131.5000823
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper Ausführung L=Länge
(mm)

59.80 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz eloxiertGriffsteg schwarz eloxiert230

59.80 €

1 4 Arbeitstage 200titanfarben pulverbeschichtetGriffsteg titanfarben pulverbeschichtet230

59.80 €

1 4 Arbeitstage 200natur eloxiertGriffsteg naturfarben eloxiert230

64.80 €

1 4 Arbeitstage 300schwarz eloxiertGriffsteg schwarz eloxiert330

64.80 €

1 4 Arbeitstage 300titanfarben pulverbeschichtetGriffsteg titanfarben pulverbeschichtet330

64.80 €

1 4 Arbeitstage 300natur eloxiertGriffsteg naturfarben eloxiert330

69.81 €

1 4 Arbeitstage 400schwarz eloxiertGriffsteg schwarz eloxiert430

69.81 €

1 4 Arbeitstage 400titanfarben pulverbeschichtetGriffsteg titanfarben pulverbeschichtet430

69.81 €

1 4 Arbeitstage 400natur eloxiertGriffsteg naturfarben eloxiert430

74.85 €

1 4 Arbeitstage 500schwarz eloxiertGriffsteg schwarz eloxiert530

74.85 €

1 4 Arbeitstage 500titanfarben pulverbeschichtetGriffsteg titanfarben pulverbeschichtet530

74.85 €

1 4 Arbeitstage 500natur eloxiertGriffsteg naturfarben eloxiert530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Material Komponente Edelstahl
Form B Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt eckig
B(mm) 35 D=Befestigungsbohrung M8 H(mm) 67.5

Technischer Support