Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0131.2000831 |
K0131.2000832 |
K0131.2000833 |
K0131.3000831 |
K0131.3000832 |
K0131.3000833 |
K0131.4000831 |
K0131.4000832 |
K0131.4000833 |
K0131.5000831 |
K0131.5000832 |
K0131.5000833 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Ausführung | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 216 | ||
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 216 | ||
59.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 216 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 316 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 316 | ||
64.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 316 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 416 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 416 | ||
69.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 416 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz eloxiert | Griffsteg schwarz eloxiert | 516 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | titanfarben pulverbeschichtet | Griffsteg titanfarben pulverbeschichtet | 516 | ||
74.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur eloxiert | Griffsteg naturfarben eloxiert | 516 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | eckig |
B(mm) | 72.5 | D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 77.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Ausführung
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften