Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1733.120307 |
K1733.120409 |
K1733.120509 |
K1733.120609 |
K1733.220307 |
K1733.220409 |
K1733.220509 |
K1733.220609 |
K1733.220813 |
K1733.221016 |
K1733.320509 |
K1733.320609 |
K1733.320813 |
K1733.321016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2=Bohrungsdurchmesser 2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | abweichende Stiftform | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 10 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 15 | K1733.04 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 30 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | blau | leichte Federkraft | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 20 | K1733.05 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | abweichende Stiftform | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 20 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 30 | K1733.04 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 60 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 30 | K1733.05 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 12 | 8 | 11.9 | 13 | 13.3 | 1.2 | 50 | K1733.08 | ||
6.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | Standard Federkraft | - | 16 | 10 | 15.9 | 16 | 16.9 | 1.6 | 80 | K1733.10 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | verstärkte Federkraft | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 90 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | verstärkte Federkraft | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 60 | K1733.05 | ||
6.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | verstärkte Federkraft | - | 12 | 8 | 11.9 | 13 | 13.3 | 1.2 | 100 | K1733.08 | ||
6.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | verstärkte Federkraft | - | 16 | 10 | 15.9 | 16 | 16.9 | 1.6 | 160 | K1733.10 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | POM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung 1
Ausführung 2
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften