Federnde Seitendruckstücke / K1733 / Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1733.100307
K1733.100409
K1733.100509
K1733.100609
K1733.200307
K1733.200409
K1733.200509
K1733.200609
K1733.200813
K1733.201016
K1733.300509
K1733.300609
K1733.300813
K1733.301016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 1 Ausführung 2 D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

5.05 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraftabweichende Stiftform635.973.70.410K1733.03

5.29 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-847.995.20.615K1733.04

5.47 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-1059.997.30.830K1733.05

5.89 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-1069.9910.3120K1733.05

5.05 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraftabweichende Stiftform635.973.70.420K1733.03

5.29 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-847.995.20.630K1733.04

5.47 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-1059.997.30.860K1733.05

5.89 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-1069.9910.3130K1733.05

6.36 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-12811.91313.31.250K1733.08

6.89 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-161015.91616.91.680K1733.10

5.47 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-1059.997.30.890K1733.05

5.89 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-1069.9910.3160K1733.05

6.36 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-12811.91313.31.2100K1733.08

6.89 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-161015.91616.91.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet und brüniert

Technischer Support