Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung (K0371)

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung (K0371)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Individuell einstellbar

· Druckbolzen gehärtet

· Für dünne Bleche geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0371.3020X12
K0371.3020X20
K0371.3020X27
K0371.3040X12
K0371.3040X20
K0371.3040X27
K0371.3050X12
K0371.3050X20
K0371.3050X27
K0371.3075X12
K0371.3075X20
K0371.3075X27
K0371.3100X12
K0371.3100X16
K0371.3100X20
K0371.3100X27
K0371.3100X29
K0371.3100X43
K0371.3150X12
K0371.3150X20
K0371.3150X27
K0371.3200X16
K0371.3200X29
K0371.3200X43
K0371.3300X16
K0371.3300X29
K0371.3300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

8.49 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.620K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.620K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.840K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.840K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.840K0371.06

8.49 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.650K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.650K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.875K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.875K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.875K0371.06

8.49 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.6100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.6100K0371.06

10.07 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2100K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2100K0371.10

8.87 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.8100K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.8100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2150K0371.10

10.07 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2150K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2150K0371.10

9.30 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2200K0371.10

10.07 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2200K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 mit Dichtung

Technischer Support