Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0368.22034 |
K0368.22036 |
K0368.22038 |
K0368.22054 |
K0368.22056 |
K0368.22058 |
K0368.22064 |
K0368.22066 |
K0368.22068 |
K0368.22084 |
K0368.22086 |
K0368.22088 |
K0368.22104 |
K0368.22106 |
K0368.22108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 10 | K0369.03 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | K0369.03 | ||
5.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 40 | K0369.03 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 50 | K0369.05 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 100 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 40 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 75 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 100 | K0369.05 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 50 | K0369.08 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 100 | K0369.08 | ||
6.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 150 | K0369.08 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 100 | K0369.10 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 150 | K0369.10 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 200 | K0369.10 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Ausführung 1 | mit Dichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften