Federnde Seitendruckstücke mit Dichtung / K0368 / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Federnde Seitendruckstücke mit Dichtung / K0368 / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0368.72034
K0368.72054
K0368.72064
K0368.72084
K0368.72104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

5.82 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

6.06 €

1 4 Arbeitstage 105101260.820K0369.05

6.43 €

1 4 Arbeitstage 106101210140K0369.05

6.88 €

1 4 Arbeitstage 1281214131.350K0369.08

7.39 €

1 4 Arbeitstage 16101618161.6100K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyacetal Ausführung 1 mit Dichtung

Technischer Support