Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (K0372)

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (K0372)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0372.1020X12
K0372.1020X20
K0372.1020X27
K0372.1040X12
K0372.1040X20
K0372.1040X27
K0372.1050X12
K0372.1050X20
K0372.1050X27
K0372.1075X12
K0372.1075X20
K0372.1075X27
K0372.1100X12
K0372.1100X16
K0372.1100X20
K0372.1100X27
K0372.1100X29
K0372.1100X43
K0372.1150X12
K0372.1150X20
K0372.1150X27
K0372.1200X16
K0372.1200X29
K0372.1200X43
K0372.1300X16
K0372.1300X29
K0372.1300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

7.54 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,54101,620K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101,620K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,54101,620K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,57,510240K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197,510240K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,57,510240K0371.06

7.54 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,54101,650K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101,650K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,54101,650K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,57,510275K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197,510275K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,57,510275K0371.06

7.54 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,54101,6100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2100K0371.10

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101,6100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,54101,6100K0371.06

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2100K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2100K0371.10

7.95 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11,57,5102100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197,5102100K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26,57,5102100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2150K0371.10

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2100K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2150K0371.10

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°1811,5163,2200K0371.10

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°31,511,5163,2200K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1,5M62,5x60°4511,5163,2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 ohne Druckbolzen Form A

Technischer Support