Federnde Seitendruckstücke / K0371 / ohne Abdichtung

Federnde Seitendruckstücke / K0371 / ohne Abdichtung
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Individuell einstellbar

· Druckbolzen gehärtet

· Für dünne Bleche geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0371.1020X12
K0371.1020X20
K0371.1020X27
K0371.1040X12
K0371.1040X20
K0371.1040X27
K0371.1050X12
K0371.1050X20
K0371.1050X27
K0371.1075X12
K0371.1075X20
K0371.1075X27
K0371.1100X12
K0371.1100X16
K0371.1100X20
K0371.1100X27
K0371.1100X29
K0371.1100X43
K0371.1150X12
K0371.1150X20
K0371.1150X27
K0371.1200X16
K0371.1200X29
K0371.1200X43
K0371.1300X16
K0371.1300X29
K0371.1300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

7.54 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.620K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.620K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.620K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.840K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.840K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.840K0371.06

7.54 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.650K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.650K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.650K0371.06

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.875K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.875K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.875K0371.06

7.54 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.6100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2100K0371.10

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.6100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.6100K0371.06

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2100K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2100K0371.10

7.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.8100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.8100K0371.06

8.69 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.8100K0371.06

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2150K0371.10

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2150K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2150K0371.10

8.33 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2200K0371.10

9.06 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2200K0371.10

9.87 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 ohne Dichtung

Technischer Support