Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl

Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0368.71034
K0368.71054
K0368.71064
K0368.71084
K0368.71104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

4.06 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

4.42 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.820K0369.05

4.76 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7140K0369.05

5.20 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.350K0369.08

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6100K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyacetal Ausführung 1 ohne Dichtung

Technischer Support