Federnde Seitendruckstücke / K0370 / Form B

Federnde Seitendruckstücke / K0370 / Form B
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

· Abdichtung gegen Schmutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0370.32054
K0370.32056
K0370.32058
K0370.32064
K0370.32066
K0370.32068
K0370.32104
K0370.32106
K0370.32108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
S
(mm)
F ca.
(N)

7.73 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.620

7.73 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.650

7.73 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.6100

8.18 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5240

8.18 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5275

8.18 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.52100

9.35 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2100

9.35 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2150

9.35 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Ausführung 1 ohne Druckbolzen
Ausführung 2 mit Dichtung Form B

Technischer Support