Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0374.008 |
K0374.010 |
K0374.012 |
K0374.014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | Aufnahmebohrung H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 6.5 | 8 | 3 | 0.7 | 25 | 3.6 | 6 | 3.2 | 8 | ||
8.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 30 | 4.2 | 7 | 4 | 10 | ||
8.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 13 | 12 | 5 | 1.5 | 35 | 4.8 | 9 | 5 | 12 | ||
8.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 14 | 6.5 | 1.8 | 40 | 5.8 | 10 | 5.4 | 14 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Ausführung 1 | einseitig |
---|---|---|---|---|---|
Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
Aufnahmebohrung H8(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften