Federnde Seitendruckstücke / K0374 / Form D

Federnde Seitendruckstücke / K0374 / Form D
· Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0374.616
K0374.618
K0374.622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Aufnahmebohrung H8
(mm)

15.38 €

1 4 Arbeitstage 110220165.51.5357111516

15.90 €

1 4 Arbeitstage 120330186.51.8408121718

17.09 €

1 4 Arbeitstage 1305402282.5459152122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 doppelseitig
Form D

Technischer Support