Federnde Druckstücke / K0373

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0373.1202004
K0373.1202006
K0373.1202010
K0373.1206003
K0373.1206005
K0373.1206008
K0373.1212503
K0373.1212505
K0373.1212508
K0373.1815004
K0373.1815007
K0373.1815013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW (4-kant)
(mm)
SW1
(mm)
SW2 (4-kant)
(mm)

6.31 €

1 4 Arbeitstage 520M1267M4x83.5114.55110610

6.65 €

1 4 Arbeitstage 520M1267M4x8618.575110610

6.96 €

1 4 Arbeitstage 520M1267M4x81026115110610

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1240M1267M4x83114.55110610

6.65 €

1 4 Arbeitstage 1240M1267M4x8518.575110610

6.96 €

1 4 Arbeitstage 1240M1267M4x8826115110610

6.31 €

1 4 Arbeitstage 20100M1267M4x83114.55110610

6.65 €

1 4 Arbeitstage 20100M1267M4x8518.575110610

6.96 €

1 4 Arbeitstage 20100M1267M4x8826115110610

6.65 €

1 4 Arbeitstage 50150M18x1.51011M6x12417662.516916

7.27 €

1 4 Arbeitstage 50150M18x1.51011M6x12729.511.562.516916

7.85 €

1 4 Arbeitstage 50150M18x1.51011M6x1212.545.51662.516916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl

Technischer Support