Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1172.04 |
K1172.05 |
K1172.06 |
K1172.08 |
K1172.10 |
K1172.204 |
K1172.205 |
K1172.206 |
K1172.208 |
K1172.210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | Material Komponente | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 8.2 | Edelstahl | 4 | 2.8 | 4.6 | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | ||
2.30 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 9 | Edelstahl | 5 | 3.8 | 5.6 | 4 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | ||
2.46 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6.1 | 12 | Edelstahl | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | ||
2.59 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10.7 | 17 | Edelstahl | 8 | 6.2 | 8.5 | 6.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | ||
2.99 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16.2 | 29 | Edelstahl | 10 | 8 | 11 | 8 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | ||
2.17 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3 | 8.2 | POM | 4 | 2.8 | 4.6 | 2.7 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | ||
2.30 € | 50 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 9 | POM | 5 | 3.8 | 5.6 | 4 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | ||
2.46 € | 50 | 4 Arbeitstage | 6.1 | 12 | POM | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | ||
2.59 € | 50 | 4 Arbeitstage | 10.7 | 17 | POM | 8 | 6.2 | 8.5 | 6.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | ||
2.99 € | 50 | 4 Arbeitstage | 16.2 | 29 | POM | 10 | 8 | 11 | 8 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Ausführung 1 | glatte Ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
Material Komponente
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften