Federnde Druckstücke / K0337 / glatte Ausführung, doppelseitig

Federnde Druckstücke / K0337 / glatte Ausführung, doppelseitig
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0337.03
K0337.04
K0337.05
K0337.06
K0337.08
K0337.025
K0337.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

2.21 €

25 4 Arbeitstage 2.5632.53.050.88

1.70 €

25 4 Arbeitstage 37434.050.910

1.78 €

25 4 Arbeitstage 48545.051.212

1.90 €

25 4 Arbeitstage 610656.051.616

2.12 €

25 4 Arbeitstage 812868.05220

2.39 €

25 4 Arbeitstage 1.52.82.522.550.656

2.81 €

25 4 Arbeitstage 101610810.052.924

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Material Komponente Kugel aus Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung
Ausführung 2 doppelseitig

Technischer Support