Federnde Druckstücke / K0333 / glatte Ausführung, verlängert / Edelstahl

Federnde Druckstücke / K0333 / glatte Ausführung, verlängert / Edelstahl
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0333.104
K0333.105
K0333.106
K0333.108
K0333.110
K0333.112
K0333.404
K0333.405
K0333.406
K0333.408
K0333.410
K0333.412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

1.51 €

25 4 Arbeitstage 0.81222Edelstahl434.691

1.68 €

25 4 Arbeitstage 11930Edelstahl545.6121

1.74 €

25 4 Arbeitstage 1.52240Edelstahl656.5141

2.10 €

10 4 Arbeitstage 1.84273Edelstahl868.5161

2.33 €

10 4 Arbeitstage 2.754100Edelstahl10812222.5

2.82 €

10 4 Arbeitstage 3.554122Edelstahl121014242.5

1.64 €

25 4 Arbeitstage 0.61222POM434.691

1.83 €

25 4 Arbeitstage 0.81930POM545.6121

1.90 €

25 4 Arbeitstage 1.32240POM656.5141

2.31 €

10 4 Arbeitstage 1.64273POM868.5161

2.56 €

10 4 Arbeitstage 2.654100POM10812222.5

3.12 €

10 4 Arbeitstage 3.354122POM121014242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung Ausführung 2 lange

Technischer Support