Federnde Druckstücke / K0334 / glatte Ausführung / Kunststoff

Federnde Druckstücke / K0334 / glatte Ausführung / Kunststoff
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0334.04
K0334.05
K0334.06
K0334.08
K0334.10
K0334.12
K0334.204
K0334.205
K0334.206
K0334.208
K0334.210
K0334.212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

0.54 €

50 4 Arbeitstage 37Edelstahl434.60.751

0.55 €

50 4 Arbeitstage 47Edelstahl545.6161

0.59 €

50 4 Arbeitstage 612Edelstahl656.51.571

0.68 €

50 4 Arbeitstage 612Edelstahl86.58.51.891

1.27 €

25 4 Arbeitstage 1020Edelstahl108122.713.52.5

1.61 €

25 4 Arbeitstage 1525Edelstahl1210143.5162.5

0.61 €

50 4 Arbeitstage 37POM434.60.751

0.62 €

50 4 Arbeitstage 47POM545.6161

0.66 €

50 4 Arbeitstage 612POM656.51.571

0.77 €

50 4 Arbeitstage 612POM86.58.51.891

1.47 €

25 4 Arbeitstage 1020POM108122.713.52.5

2.00 €

25 4 Arbeitstage 1525POM1210143.5162.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Ausführung 1 glatte Ausführung

Technischer Support