Federnde Druckstücke / K1171 / glatte Ausführung, selbstklemmend / Kunststoff

Federnde Druckstücke / K1171 / glatte Ausführung, selbstklemmend / Kunststoff
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Einfache Montage

· Ideal für sicheren Überkopf-Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1171.04
K1171.05
K1171.06
K1171.08
K1171.10
K1171.204
K1171.205
K1171.206
K1171.208
K1171.210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

0.75 €

50 4 Arbeitstage 36.5Edelstahl434.60.851

0.78 €

50 4 Arbeitstage 69.4Edelstahl545.6161

0.81 €

50 4 Arbeitstage 6.212.6Edelstahl656.51.671

0.93 €

50 4 Arbeitstage 1020.4Edelstahl86.58.51.991

1.50 €

50 4 Arbeitstage 11.922.3Edelstahl108112.413.51.5

0.90 €

50 4 Arbeitstage 36.5POM434.60.851

0.95 €

50 4 Arbeitstage 69.4POM545.6161

0.99 €

50 4 Arbeitstage 6.212.6POM656.51.671

1.06 €

50 4 Arbeitstage 1020.4POM86.58.51.991

1.69 €

50 4 Arbeitstage 11.922.3POM108112.413.51.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Ausführung 1 glatte Ausführung

Technischer Support