Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0582.05 |
K0582.06 |
K0582.08 |
K0582.10 |
K0582.12 |
K0582.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | 7 | 4.95 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 0.8 | 5 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | ||
1.46 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | 7 | 5.95 | 4 | 5 | 6 | 5.1 | 1 | 6 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | ||
1.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 7.95 | 5 | 6 | 8 | 6.1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | 1 | ||
1.84 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 9.95 | 6.5 | 8 | 10 | 8.1 | 1.8 | 9 | 2 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | ||
2.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 11.95 | 8 | 10 | 12 | 10.1 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | 1.8 | 5.3 | 2 | ||
3.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 13.95 | 10 | 12 | 14 | 12.1 | 3.5 | 16 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 2 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Kugel aus Edelstahl | Ausführung 1 | mit Haftring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften