Federnde Druckstücke mit Bund / K0331 / Stahl (K0331.06)

Federnde Druckstücke mit Bund / K0331 / Stahl K0331.06

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K0331.06

Marke: KIPP

Preis: 4.54

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Anfangslast: 10 N

Maximallast: 22 N

D=Außendurchmesser: 6 mm

D1: 2.95 mm

D3: 8 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0331.06

Teilenummer
K0331.06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

4.54 €

1 4 Arbeitstage 102262.9583.5203.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Ausführung 1 mit Kopf

Sie befinden sich auf der Seite für Federnde Druckstücke mit Bund / K0331 / Stahl, die Teilenummer ist K0331.06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0331.06.

Produktvarianten

Teilenummer
K0331.08
K0331.10
K0331.12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

4.76 €

1 4 Arbeitstage 309083.95104.5243.28

4.93 €

1 4 Arbeitstage 42110105.95135.530410

5.31 €

1 4 Arbeitstage 50130127.95166.536512

Technischer Support