Federnde Druckstücke mit Zylinderkopf / K0336 / Stahl

Federnde Druckstücke mit Zylinderkopf / K0336 / Stahl
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0336.04
K0336.05
K0336.06
K0336.08
K0336.041
K0336.051
K0336.061
K0336.081
K0336.10
K0336.12
K0336.101
K0336.121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Grundkörper Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)

2.86 €

10 4 Arbeitstage 410StahlKugel aus StahlM42.570.813102

2.93 €

10 4 Arbeitstage 611StahlKugel aus StahlM538.50.917132.5

2.99 €

10 4 Arbeitstage 913StahlKugel aus StahlM63.510116123

3.43 €

10 4 Arbeitstage 1530StahlKugel aus StahlM85131.521164

4.72 €

5 4 Arbeitstage 410EdelstahlKugel aus EdelstahlM42.570.813102

4.93 €

5 4 Arbeitstage 611EdelstahlKugel aus EdelstahlM538.50.917132.5

5.03 €

5 4 Arbeitstage 913EdelstahlKugel aus EdelstahlM63.510116123

6.56 €

5 4 Arbeitstage 1530EdelstahlKugel aus EdelstahlM85131.521164

3.97 €

10 4 Arbeitstage 2040StahlKugel aus StahlM10616226205

4.20 €

10 4 Arbeitstage 3055StahlKugel aus StahlM128182.532256

7.56 €

5 4 Arbeitstage 2035EdelstahlKugel aus EdelstahlM10616226205

8.82 €

5 4 Arbeitstage 3055EdelstahlKugel aus EdelstahlM128182.532256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Kopf

Technischer Support