Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0315 / reguläre Federkraft / lange Ausführung

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0315 / reguläre Federkraft / lange Ausführung
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0315.404
K0315.405
K0315.406
K0315.408
K0315.410
K0315.412
K0315.416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

2.07 €

25 4 Arbeitstage 410M42.50.8162

2.07 €

25 4 Arbeitstage 611M530.9202.5

2.07 €

25 4 Arbeitstage 913M63.51253

2.55 €

25 4 Arbeitstage 1530M851.5304

2.84 €

25 4 Arbeitstage 2040M1062355

3.80 €

10 4 Arbeitstage 3055M1282.5406

4.95 €

10 4 Arbeitstage 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl Ausführung 1 lange

Technischer Support