Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0316 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0316 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0316.03
K0316.04
K0316.05
K0316.06
K0316.08
K0316.10
K0316.12
K0316.16
K0316.20
K0316.24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Druckstück D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

4.91 €

10 4 Arbeitstage 1.53-M31.50.491.5

4.14 €

10 4 Arbeitstage 410-M42.50.8102

4.14 €

10 4 Arbeitstage 611-M530.9142.5

4.14 €

10 4 Arbeitstage 913-M63.51153

4.47 €

10 4 Arbeitstage 1530-M851.5184

5.23 €

10 4 Arbeitstage 2035-M1062235

6.97 €

5 4 Arbeitstage 3055-M1282.5266

11.01 €

5 4 Arbeitstage 65125-M16103.5338

13.73 €

1 4 Arbeitstage 80160EdelstahlM20124.54310

22.55 €

1 4 Arbeitstage 90180EdelstahlM24155.54812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl

Technischer Support