Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0315 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / K0315 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0315.203
K0315.204
K0315.205
K0315.206
K0315.208
K0315.210
K0315.212
K0315.216
K0315.220
K0315.224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

2.19 €

25 4 Arbeitstage 57M31.50.491.5

1.68 €

25 4 Arbeitstage 1222M42.50.8102

1.68 €

25 4 Arbeitstage 1930M530.9142.5

1.68 €

25 4 Arbeitstage 2840M63.51153

2.15 €

25 4 Arbeitstage 4773M851.5184

2.40 €

25 4 Arbeitstage 66100M1062235

3.23 €

10 4 Arbeitstage 66120M1282.5266

4.26 €

10 4 Arbeitstage 90180M16103.5338

5.68 €

5 4 Arbeitstage 115240M20124.54310

9.91 €

5 4 Arbeitstage 130270M24155.54812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl

Technischer Support