Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K1381 / Edelstahl / POM Druckstift, abgeflacht

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K1381 / Edelstahl / POM Druckstift, abgeflacht
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1381.05
K1381.06
K1381.08
K1381.10
K1381.12
K1381.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Bestellnummer Montageschlüssel

5.65 €

10 4 Arbeitstage 517M52.42.3180.81.520.8K0317.905

5.65 €

10 4 Arbeitstage 617M62.72.520122.51K0317.906

6.52 €

10 4 Arbeitstage 729M83.53221.22.531.4K0317.908

7.51 €

5 4 Arbeitstage 831M1043221.633.51.4K0317.910

9.59 €

5 4 Arbeitstage 1047M1264282452K0317.912

15.15 €

5 4 Arbeitstage 3885M167.55322.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus POM Ausführung 1 Standard Federkraft
Ausführung 2 flach

Technischer Support