Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K1370 / Stahl / Druckstift abgeflacht

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K1370 / Stahl / Druckstift abgeflacht
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1370.05
K1370.06
K1370.08
K1370.10
K1370.12
K1370.16
K1370.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Bestellnummer Montageschlüssel

2.14 €

25 4 Arbeitstage 620M52.42.3180.81.520.8K0317.905

2.21 €

25 4 Arbeitstage 720M62.72.520122.51K0317.906

2.61 €

10 4 Arbeitstage 935M83.53221.22.531.4K0317.908

2.92 €

10 4 Arbeitstage 935M1043221.633.51.4K0317.910

3.76 €

10 4 Arbeitstage 1255M1264282452K0317.912

4.82 €

10 4 Arbeitstage 45100M167.55322.5562.5K0317.916

6.20 €

5 4 Arbeitstage 60120M20107402.5683-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 Standard Federkraft
Ausführung 2 flach

Technischer Support