Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0317.205
K0317.206
K0317.208
K0317.210
K0317.212
K0317.216
K0317.220
K0317.224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.12 €

25 4 Arbeitstage 1129M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 Arbeitstage 1437M62.72.520122.51

2.65 €

10 4 Arbeitstage 2265M83.53221.22.531.4

2.91 €

10 4 Arbeitstage 1970M1043221.633.51.4

3.78 €

10 4 Arbeitstage 2585M1264282452

4.84 €

10 4 Arbeitstage 60150M167.55322.5562.5

6.19 €

5 4 Arbeitstage 75190M20107402.5683

10.98 €

5 4 Arbeitstage 95240M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support