Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0317.03
K0317.04
K0317.05
K0317.06
K0317.08
K0317.10
K0317.12
K0317.16
K0317.20
K0317.24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.61 €

25 4 Arbeitstage 0.53M311.5100.40.71.51

2.04 €

25 4 Arbeitstage 516M41.51.5150.61.320.6

1.96 €

25 4 Arbeitstage 620M52.42.3180.81.520.8

2.02 €

25 4 Arbeitstage 720M62.72.520122.51

2.39 €

10 4 Arbeitstage 935M83.53221.22.531.4

2.67 €

10 4 Arbeitstage 935M1043221.633.51.4

3.43 €

10 4 Arbeitstage 1255M1264282452

4.39 €

10 4 Arbeitstage 45100M167.55322.5562.5

5.62 €

5 4 Arbeitstage 60120M20107402.5683

9.95 €

5 4 Arbeitstage 80160M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support