Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0319 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0319 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0319.03
K0319.04
K0319.05
K0319.06
K0319.08
K0319.10
K0319.12
K0319.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

6.07 €

10 4 Arbeitstage 0.42.5M311.5100.40.71.51

5.06 €

10 4 Arbeitstage 516M41.51.5150.61.320.6

5.03 €

10 4 Arbeitstage 517M52.42.3180.81.520.8

5.03 €

10 4 Arbeitstage 617M62.72.520122.51

5.73 €

10 4 Arbeitstage 729M83.53221.22.531.4

6.70 €

5 4 Arbeitstage 831M1043221.633.51.4

8.54 €

5 4 Arbeitstage 1047M1264282452

13.46 €

5 4 Arbeitstage 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support