Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0310 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0310 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0310.03
K0310.04
K0310.05
K0310.06
K0310.08
K0310.10
K0310.12
K0310.16
K0310.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

2.91 €

10 4 Arbeitstage 1.53M31.50.470.4

2.50 €

25 4 Arbeitstage 410M42.50.890.6

2.50 €

25 4 Arbeitstage 611M530.9120.8

2.50 €

25 4 Arbeitstage 913M63.51141

3.29 €

10 4 Arbeitstage 1530M851.5161.2

3.74 €

10 4 Arbeitstage 2035M1062191.6

4.57 €

10 4 Arbeitstage 3055M1282.5222

5.66 €

10 4 Arbeitstage 65125M16103.5242.5

7.23 €

5 4 Arbeitstage 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl

Technischer Support