Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K0609 / Edelstahl / Keramikkugel

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K0609 / Edelstahl / Keramikkugel
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt, Medizintechnik

· Hervorragendes Verschleißverhalten

· Hohe Zähigkeit und Festigkeit

· Gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0609.05
K0609.06
K0609.08
K0609.10
K0609.12
K0609.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

2.99 €

25 4 Arbeitstage 611M530.9120.8

2.99 €

25 4 Arbeitstage 913M63.51141

4.05 €

10 4 Arbeitstage 1530M851.5161.2

4.59 €

10 4 Arbeitstage 2035M1062191.6

7.05 €

10 4 Arbeitstage 3055M1282.5222

8.86 €

10 4 Arbeitstage 65125M16103.5242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Keramik

Technischer Support