Federnde Druckstückemit Schlitz / K0311 / Stahl / POM Kugel

Federnde Druckstückemit Schlitz / K0311 / Stahl / POM Kugel
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0311.06
K0311.08
K0311.10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.04 €

25 4 Arbeitstage 913M63.51141

1.31 €

25 4 Arbeitstage 1530M851.5161.2

1.45 €

25 4 Arbeitstage 2040M1062191.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Kugel aus POM

Technischer Support