Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0313.205
K0313.206
K0313.208
K0313.210
K0313.212
K0313.216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.13 €

25 4 Arbeitstage 925M52.42120.8

1.20 €

25 4 Arbeitstage 1125M62.72141

1.41 €

25 4 Arbeitstage 2243M842161.2

1.47 €

25 4 Arbeitstage 2054M104.52.5191.6

2.14 €

10 4 Arbeitstage 3694M1263.5222

2.90 €

10 4 Arbeitstage 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support