Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0314.205
K0314.206
K0314.208
K0314.210
K0314.212
K0314.216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

3.12 €

10 4 Arbeitstage 925M52.42120.8

3.14 €

10 4 Arbeitstage 1125M62.72141

3.90 €

10 4 Arbeitstage 2243M842161.2

4.57 €

10 4 Arbeitstage 2054M104.52.5191.6

5.97 €

5 4 Arbeitstage 3694M1263.5222

7.30 €

5 4 Arbeitstage 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support