Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0314 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0314.04
K0314.05
K0314.06
K0314.08
K0314.10
K0314.12
K0314.16
K0314.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

2.67 €

10 4 Arbeitstage 620M41.81.590.6

2.65 €

10 4 Arbeitstage 620M52.42120.8

2.65 €

10 4 Arbeitstage 720M62.72141

3.48 €

10 4 Arbeitstage 1530M842161.2

4.05 €

10 4 Arbeitstage 2035M104.52.5191.6

5.16 €

5 4 Arbeitstage 3055M1263.5222

6.76 €

5 4 Arbeitstage 45100M168.54.5242.5

9.13 €

5 4 Arbeitstage 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support