Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K0656 / Stahl / POM Druckstift

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / K0656 / Stahl / POM Druckstift
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Inklusive induktivem Näherungsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0656.5061
K0656.5062
K0656.5081
K0656.5082
K0656.5101
K0656.5102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Ausführung 2 D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Schaltkontakt ab Hub H1
(mm)

58.63 €

1 4 Arbeitstage 720ÖffnerM62.722731.2 - 1.6

58.63 €

1 4 Arbeitstage 720SchließerM62.722731.2 - 1.6

59.26 €

1 4 Arbeitstage 1530ÖffnerM8422931.2 - 1.8

59.26 €

1 4 Arbeitstage 1530SchließerM8422931.2 - 1.8

62.26 €

1 4 Arbeitstage 2644ÖffnerM104.533642.2 - 2.8

62.26 €

1 4 Arbeitstage 2644SchließerM104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Ausführung 1 mit Zustandssensor

Technischer Support