Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1560.801
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | vernickelt | Ausführung 1 | für Drehspannriegel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | versenkt | Form | B | D=Durchmesser(mm) | 8 |
D1(mm) | 14 | D2(mm) | 26 | D3(mm) | M3x0.5 |
D4(mm) | 20 | D5(mm) | 14.5 | D6(mm) | 26 |
H=Höhe(mm) | 11.5 | H1(mm) | 3.5 | H2(mm) | 1.5 |
L=Länge(mm) | 4 | L1(mm) | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannplatten Stahl für Drehspannriegel (K1560), die Teilenummer ist K1560.801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1560.801.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften