Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch (K1741)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1741.0618

Teilenummer
K1741.0618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Nitrilkautschuk Ausführung 1 pneumatisch
Ausführung 2 mit Flansch B=Breite(mm) 23 B1(mm) 17
B2(mm) 4 B3(mm) 4 B4(mm) 6
D=Durchmesser(mm) 6 D1(mm) M4 D2(mm) 18
D3(mm) M3 D4(mm) M3 D5(mm) 3.3
H=Höhe(mm) 5.5 H1(mm) 23 H2(mm) 26.5
H3(mm) 8 H4(mm) 11 H5(mm) 8
L=Länge(mm) 27.5 L1(mm) 16 L2(mm) 12
L3(mm) 7 F=Spannkraft (Pneum. gespannt)(N) 40 F1=Spannkraft (Federgespannt)(N) 6
Haltekraft(N) 100 Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 0.7

Sie befinden sich auf der Seite für Positionieraufnahmen Flansch Edelstahl, pneumatisch (K1741), die Teilenummer ist K1741.0618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1741.0618.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support