Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0935.113013 |
K0935.113020 |
K0935.116020 |
K0935.116025 |
K0935.120020 |
K0935.120025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Aufspannplatten- dicke ±0,05 (mm) | L=Schaftlänge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Haltekraft F (kN) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 16 | 13 | 27.6 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
110.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 16 | 20 | 34.6 | 12 | 4 | 4 | 1 | ||
110.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 20 | 20 | 36.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
112.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 20 | 25 | 41.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
112.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 25 | 20 | 39.5 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||
115.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 25 | 25 | 44.5 | 15 | 6 | 8 | 2 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Wälzlagerstahl | Ausführung 1 | mit Schnellspannsystem |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Aufspannplatten- dicke ±0,05(mm)
L=Schaftlänge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Haltekraft F(kN)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften