Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1562.11
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | blank | Ausführung 1 | mit Kopf | Form | A |
Form-Typ | für Platenstärke 3-10 mm | D=Durchmesser(mm) | 6 | D1(mm) | 19 |
D2(mm) | 32 | D3(mm) | 11 | H=Höhe(mm) | 23 |
H1(mm) | 15.5 | H2(mm) | 8.5 | L=Länge(mm) | 9.5 |
M | M16X1 | SW=Schlüsselweite(mm) | 17 | T(mm) | 3 |
Temperaturbeständigkeit | ≤180 °C | Spannkraft(N) | 6 | Auszugskraft F(kN) | 0.25 |
Scherkraft(kN) | 1.1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften