Vierteldrehverschlüsse, mit Schlitzkopf (K1730)

Vierteldrehverschlüsse, mit Schlitzkopf (K1730)
· Kleiner Verschluss für hohe Zugbelastung

· Öffnen oder Schließen mit einer Viertelumdrehung

· Vibrationssicher und toleranzausgleichend

· Verliersicher (nach Maschinenbaurichtlinie)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1730.211015
K1730.211090
K1730.211165
K1730.211240
K1730.211315
K1730.211390
K1730.211465
K1730.211540
K1730.211615
K1730.211690
K1730.211765
K1730.211840
K1730.211915
K1730.211990
K1730.212065
K1730.212140
K1730.212215
K1730.212290
K1730.212365
K1730.212440
K1730.212515
K1730.212590
K1730.212665
K1730.212740
K1730.212815
K1730.212890
K1730.212965
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

2.82 €

1 4 Arbeitstage 0.75 - 1.5014.9510.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 1.50 - 2.2514.9510.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 2.25 - 3.0014.9511.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 3.00 - 3.7517.212.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 3.75 - 4.5017.213.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 4.50 - 5.2517.213.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 5.25 - 6.0019.4514.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 6.00 - 6.7519.4515.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 6.75 - 7.5019.4516.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 7.50 - 8.2521.716.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 8.25 - 9.0021.717.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 9.00 - 9.7521.718.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 9.75 - 10.5023.9519.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 10.50 - 11.2523.9519.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 11.25 - 12.0023.9520.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 12.00 - 12.7526.221.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 12.75 - 13.5026.222.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 13.50 - 14.2526.222.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 14.25 - 15.0028.4523.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 15.00 - 15.7528.4524.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 15.75 - 16.5028.4525.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 16.50 - 17.2530.725.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 17.25 - 18.0030.726.65

2.82 €

1 4 Arbeitstage 18.00 - 18.7530.727.4

2.82 €

1 4 Arbeitstage 18.75 - 19.5032.9528.15

2.82 €

1 4 Arbeitstage 19.50 - 20.2532.9528.9

2.82 €

1 4 Arbeitstage 20.25 - 2132.9529.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 1 Schlitzkopf

Technischer Support