Drehspannriegel flach (K1061)

Drehspannriegel flach (K1061)
· Verschlusselement für das Verbinden von zwei getrennten Platten

· Ideal für enge Platzverhältnisse

· Klicksignal beim Schließen

· Montagemöglichkeit Form A: Für Plattenstärke 6 oder 12 mm

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1061.5162
K1061.8172
K1061.8232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
M T
(mm)
T1
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

42.56 €

1 4 Arbeitstage 51425202114264.42.411.56.515.5M2x366-10601.21.8

44.42 €

1 4 Arbeitstage 81834322818356.53.415.41017M3x466-14902.63.2

44.42 €

1 4 Arbeitstage 81834322818356.53.415.41023M3x41212-20902.63.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper vernickelt Material Komponente Edelstahl
Ausführung 1 Bolzen Stahl Ausführung 2 flach Temperaturbeständigkeit ≤200 °C

Technischer Support