Niederzugspanner, Form C (K0035)

Niederzugspanner, Form C (K0035)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0035.006015
K0035.006035
K0035.010015
K0035.010035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Ausführung 1 A=Länge
(mm)
D
(mm)
D2 max.
(mm)
D3 min.
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Haltekraft
(N)

125.06 €

1 4 Arbeitstage 25M6244520174rechts38.5129.52.5ø83.5221103800

125.06 €

1 4 Arbeitstage 25M6244520174links38.5129.52.5ø83.5221103800

202.35 €

1 4 Arbeitstage 40M10397431.5276rechts58.518274.512.75.5371437200

202.35 €

1 4 Arbeitstage 40M10397431.5276links58.518274.512.75.5371437200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Form C

Technischer Support