Niederzugspanner, Form D (K0034)

Niederzugspanner, Form D (K0034)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0034.006020
K0034.006040
K0034.010020
K0034.010040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ausführung 1 A=Länge
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Haltekraft
(N)

150.17 €

1 4 Arbeitstage 256.225452220rechts781211128442646.51103800

152.95 €

1 4 Arbeitstage 256.225452220links781211128442646.51103800

216.28 €

1 4 Arbeitstage 4010.240743531.5rechts121.518182013764270.51437200

216.28 €

1 4 Arbeitstage 4010.240743531.5links121.518182013764270.51437200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Form D

Technischer Support