Spanndorne (K0357)

Spanndorne (K0357)
· Für Innenspannung

· Spannen ohne Störkontur

· Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0357.020407
K0357.040812
K0357.061214
K0357.062027
K0357.081420
K0357.102535
K0357.123442
K0357.123452
K0357.1630103
K0357.1630175
K0357.163077
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft max.
(kN)
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (für Senkschraube ISO 10642) D4 (Kegelkopf Schraube) H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW (Kegelkopf Schraube)
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

90.69 €

1 4 Arbeitstage 1.14.17.420 h913.7M2M210.77.66.14.11.50.7

92.25 €

1 4 Arbeitstage 4.2812.429.72 h921M3M421.81615835

94.09 €

1 4 Arbeitstage 8.512.214.231.5 h923.1M3M624.9191512517

124.99 €

1 4 Arbeitstage 20182750 h939.4M4M1028.622.217.517860

96.19 €

1 4 Arbeitstage 11.113.52037.5 h929M3M824.9191514634

153.93 €

1 4 Arbeitstage 26.32335.356 h945.5M4M1231.825.420.62110150

196.33 €

1 4 Arbeitstage 44.529.34269.5 h855.9M5M1639.631.8272214280

203.79 €

1 4 Arbeitstage 44.529.351.575.5 h963.9M5M1639.631.8272214280

502.55 €

1 4 Arbeitstage 44.529.3103132.9 h9118M6M1645.537.632.32014280

978.65 €

1 4 Arbeitstage 44.529.3175132.9 h9118M6M1645.537.632.32014280

329.38 €

1 4 Arbeitstage 44.529.377.7107.5 h992.5M6M1645.537.632.32014280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Einsatzstahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Spannart Innenspannung

Technischer Support