Spanndorne mit Exzenterhebel / K1500 / Stahl

Spanndorne mit Exzenterhebel / K1500 / Stahl
· Werkzeugloses zusammenfügen zweier Bauteile

· Kompaktes Design und hohe Haltekräfte

· Optimale Zentrierung der zu verbindenden Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1500.1001
K1500.1004
K1500.1202
K1500.1205
K1500.1403
K1500.1406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Größe A
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F
(kN)

23.43 €

1 4 Arbeitstage schwarz936.241.714.410129132510.4901.35

23.43 €

1 4 Arbeitstage rot936.241.714.410129132510.4901.35

25.53 €

1 4 Arbeitstage schwarz052.359.1181215.411.2173012.61003

25.53 €

1 4 Arbeitstage rot052.359.1181215.411.2173012.61003

27.26 €

1 4 Arbeitstage schwarz170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

27.26 €

1 4 Arbeitstage rot170.479.221.51418.114.5223514.71203.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Material Komponente Stahl
Ausführung 1 mit Spanndorn

Technischer Support