Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (K0643)

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (K0643)
· Besonders geeignet für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen

· Für Innenspannung

· Spannen ohne Störkontur

· Spannkontur mittels Bearbeitung anpassbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0643.118029

Teilenummer
K0643.118029
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

228.19 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Vergütungsstahl
Oberfläche Komponente vergütet, gehärtet und PTFE-beschichtet Ausführung 1 mit seitlicher Klemmung Form A
Spannart Innenspannung Spannkraft max.(kN) 20 D=Durchmesser min.(mm) 17.8
D=Durchmesser max.(mm) 28.7 D1(mm) 50 D3 (für Senkschraube ISO 10642) M4
D4(mm) 39.4 H(mm) 41.3 H1(mm) 22.4
H2(mm) 17.5 SW(mm) 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 66

Sie befinden sich auf der Seite für Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form A für Bearbeitungszentren, Bohr- und Fräsmaschinen (K0643), die Teilenummer ist K0643.118029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0643.118029.

Technischer Support